Embout RAL 9010 • R26939010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 60 x 100, 4 agrafes
  • R26939010
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
LFS601000VERZ - Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
LFS601000VERZ
Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
2
R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
R2604VERZ
Jonction LFS60xxxxx
3
R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
R2291VERZ
Agrafe LFS60100 tôle zingué
4
L4180VERZ - Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
L4180VERZ
Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
5
M6291 - M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE
M6291
M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE

Embout RAL 9010

R26939010

  • Cheminement de câbles

Embout RAL 9010 R26939010

EAN
4012740284318
Conditionnement
6 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image R26939010 | Hager Afrique

    Image produit R26939010

  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour R26939010 | Hager Afrique

    Certificat pour R26939010

    Product certificate International 2022-06-28

    PDF
    1 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS601000VERZ - Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
    LFS601000VERZ
    Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
  • 2
    R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
    R2291VERZ
    Agrafe LFS60100 tôle zingué
  • 3
    M6291 - M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE
    M6291
    M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100, NORYL ROUGE
  • 4
    TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
  • 5
    R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
    R2604VERZ
    Jonction LFS60xxxxx

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group