M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE M6291
EAN
4012740242790
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte100 mm
Matières
-
Couleurrouge
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Mise en oeuvre des agrafesCoulissant
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M6291 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M6291 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation