GOULOTTE LFS 60X100 SOCLE+COUVERCLE • LFS601000VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
          • Système de goulottes en tôle d'acier
          • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
          • 60 x 100, 4 agrafes
          • LFS601000VERZ
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé

          LFS601000VERZ

          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS601000VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé LFS601000VERZ

          EAN
          4012740230476
          Conditionnement
          6 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Eclisses en références séparées
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            60 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            100 mm
          • Espacement horizontal des perforations
            250 mm
          • Espacement vertical des perforations
            70 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            21
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            21
          Porte, couvercle
          • Forme de couvercle
            en vrac
          Matières
          • Matière
            acier
          • Groupe de matériau
            acier
          • Transparent
            Non
          Câble
          • Section intérieure / utile
            5025 mm²
          Equipement
          • Nombre de cloisons clipsables
            1
          • Nombre de compartiments
            1 / 2
          • Nombre d'agrafes par mètre
            2
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Résistance au choc
            IK08
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image LFS601000VERZ | Hager Afrique

            Image produit LFS601000VERZ

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour LFS601000VERZ | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour LFS601000VERZ

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • Cerficat de produit

            Image Certificat pour LFS601000VERZ | Hager Afrique

            Certificat pour LFS601000VERZ

            Product certificate International 2022-06-28

            PDF
            1 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour LFS601000VERZ du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LFS601000VERZ du

            REACH declaration LFS601000VERZ (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour LFS601000VERZ du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LFS601000VERZ du

            RoHS declaration LFS601000VERZ (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
            R2291VERZ
            Agrafe LFS60100 tôle zingué
          • 2
            M6291 - M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE
            M6291
            M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100, NORYL ROUGE
          • 3
            TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
            TWS70VERZ
            Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
          • 4
            R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
            R2604VERZ
            Jonction LFS60xxxxx
          • 5
            L4180VERZ - Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
            L4180VERZ
            Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group