Cloison goulotte acier LFS/BRS/FWKP • TWS70VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 60 x 100, 4 agrafes
  • TWS70VERZ

Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier

TWS70VERZ

  • Cheminement de câbles

Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier TWS70VERZ

EAN
4012740898546
Conditionnement
32 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Simple
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    TWS/BRS/BRSN
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    70 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image TWS70VERZ | Hager Afrique

    Image produit TWS70VERZ

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour TWS70VERZ | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour TWS70VERZ

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour TWS70VERZ | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour TWS70VERZ

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)

    PDF
    420 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TWS70VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TWS70VERZ du

    RoHS declaration TWS70VERZ (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour TWS70VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TWS70VERZ du

    REACH declaration TWS70VERZ (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS601000VERZ - Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
    LFS601000VERZ
    Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
  • 2
    R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
    R2291VERZ
    Agrafe LFS60100 tôle zingué
  • 3
    M6291 - M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE
    M6291
    M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100, NORYL ROUGE
  • 4
    R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
    R2604VERZ
    Jonction LFS60xxxxx
  • 5
    L4180VERZ - Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
    L4180VERZ
    Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group