Angle intérieur LFS60100 tôle zingué • R2661VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 60 x 100, 4 agrafes
  • R2661VERZ

Angle intérieur LFS60100 tôle zingué

R2661VERZ

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur LFS60100 tôle zingué R2661VERZ

EAN
4012740218092
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LFS
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    50 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image R2661VERZ | Hager Afrique

    Image produit R2661VERZ

  • Cerficat de produit

    Image Certificat pour R2661VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour R2661VERZ

    Product certificate International 2022-06-28

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour R2661VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour R2661VERZ du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour R2661VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour R2661VERZ du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS601000VERZ - Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
    LFS601000VERZ
    Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé
  • 2
    R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
    R2291VERZ
    Agrafe LFS60100 tôle zingué
  • 3
    M6291 - M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100,NORYL ROUGE
    M6291
    M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100, NORYL ROUGE
  • 4
    TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
  • 5
    R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
    R2604VERZ
    Jonction LFS60xxxxx

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group