Agrafe pour FB 60150 • M5282 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes de distribution tehalit.lifea
          • tehalit.lifea de grandes dimensions
          • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
          • 60 x 150, 4 agrafes
          • M5282
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          LF6015069016 - Embout pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
          LF6015069016
          Embout pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
          2
          M55269010 - Te et croix, LF/FB 60150, blanc paloma
          M55269010
          Te et croix, LF/FB 60150, blanc paloma
          3
          M1346 - Séparation simple, FB-H60
          M1346
          Séparation simple, FB-H60
          4
          FB6015007030 - Goulotte 60x150,gris
          FB6015007030
          Goulotte 60x150,gris
          5
          FB6015009016 - Goulotte FB 60x150mm PVC blanc
          FB6015009016
          Goulotte FB 60x150mm PVC blanc
          Image  M5282 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M5282 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M5282 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Agrafe pour FB 60150

          M5282

          Image  M5282 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M5282 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M5282 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Agrafe pour FB 60150 M5282

          EAN
          4012740857543
          Conditionnement
          50 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            FB ...x150mm
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            60 mm
          • Largeur de goulotte
            150 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Standards
          • Homologations
            EN50085-2-1
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image M5282 | Hager Afrique

            Image produit M5282

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour M5282 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour M5282

            EC declaration of conformity FB

            PDF
            122 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour M5282 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour M5282

            EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

            PDF
            38 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour M5282 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour M5282 du

            REACH declaration M5282 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour M5282 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour M5282 du

            RoHS declaration M5282 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FB6015007030 - Goulotte 60x150,gris
            FB6015007030
            Goulotte 60x150, gris
          • 2
            M55269010 - Te et croix, LF/FB 60150, blanc paloma
            M55269010
            Te et croix, LF/FB 60150, blanc paloma
          • 3
            FB6015009016 - Goulotte FB 60x150mm PVC blanc
            FB6015009016
            Goulotte FB 60x150mm PVC blanc
          • 4
            LF6015049016 - Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
            LF6015049016
            Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
          • 5
            LF6015039016 - Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
            LF6015039016
            Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group