Goulotte FB 60x150mm PVC blanc FB6015009016
EAN
4012740011280
Conditionnement
8 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)31
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)31
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleExtérieur
-
Forme de couvercleen vrac
-
Largeur du couvercle150 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile7270 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Nombre de compartiments1 / 4
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers DXF
DXF370 KB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour FB6015009016
STP153 KB -
Schéma technique
Dessin technique pour FB6015009016
PDF67 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FB6015009016
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour FB6015009016
Declaration
PDF38 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FB6015009016
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FB6015009016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FB6015009016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation