Séparation simple, FB-H60 • M1346 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes de distribution tehalit.lifea
          • tehalit.lifea de grandes dimensions
          • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
          • 60 x 110, 4 agrafes
          • M1346
          Image  M1346 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M1346 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M1346 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Séparation simple, FB-H60

          M1346

          Image  M1346 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M1346 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M1346 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Séparation simple, FB-H60 M1346

          EAN
          4012740100434
          Conditionnement
          50 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Module
            Simple
          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            FB 60x...mm
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            60 mm
          • Longueur
            2000 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image M1346 | Hager Afrique

            Image produit M1346

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour M1346 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour M1346

            EC declaration of conformity FB

            PDF
            122 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour M1346 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour M1346

            EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

            PDF
            38 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour M1346 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour M1346 du

            RoHS declaration M1346 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour M1346 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour M1346 du

            REACH declaration M1346 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FB6011007030 - Goulotte 60x110,gris
            FB6011007030
            Goulotte 60x110, gris
          • 2
            M55037030 - Embout pour LF60110/111, gris
            M55037030
            Embout pour LF60110/111, gris
          • 3
            FB6011009016 - Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
            FB6011009016
            Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
          • 4
            LF6011049016 - Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
            LF6011049016
            Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
          • 5
            LF6011039016 - Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
            LF6011039016
            Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group