Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc LF6011049016
EAN
4012740012430
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF, LFF, FB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
-
Mesure a130 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF6011049016
Declaration
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour LF6011049016
Declaration
PDF122 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LF6011049016
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF6011049016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LF6011049016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation