![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout pour LF60110/111, gris M55037030
EAN
4012740105736
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
Matières
-
Couleurgris
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M55037030
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M55037030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M55037030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour M55037030
PDF434 KB
Plus de documentation