Embout LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc • LF6015069016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
    • Voir toutes les catégories
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea de grandes dimensions
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
  • 60 x 150, 4 agrafes
  • LF6015069016
Image  LF6015069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LF6015069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LF6015069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Embout pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

LF6015069016

Image  LF6015069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LF6015069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LF6015069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Embout pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation LF6015069016

EAN
4012740012522
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF/FB
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image LF6015069016 | Hager Afrique

    Image produit LF6015069016

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Licence produit pour LF6015069016

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    EC declaration of conformity FB

    PDF
    122 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    PDF
    38 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    PDF
    41 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    PDF
    440 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF6015069016

    PDF
    361 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LF6015069016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LF6015069016

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)

    PDF
    400 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF6015069016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF6015069016 du

    RoHS declaration LF6015069016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LF6015069016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF6015069016 du

    REACH declaration LF6015069016 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    LF6015067030 - Embout pour goulotte LF/FB 60x150mm gris pierre
    LF6015067030
    Embout pour goulotte LF/FB 60x150mm gris pierre

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group