Embout pour goulotte LF/FB 60x150mm gris pierre LF6015067030
EAN
4012740021906
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF/FB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LF6015067030
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF6015067030
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LF6015067030
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LF6015067030
PDF440 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LF6015067030
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF6015067030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF6015067030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation