Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle L5802
EAN
4012740297431
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatibilité produitsBRA, BRAN, GBA
Matières
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L5802 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L5802 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation