Fil de terre cosses L. 600mm • L4183GNGE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP accessoires de mise à la terre
  • Fils de mise à la terre avec cosses
  • L4183GNGE

Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune

L4183GNGE

  • Cheminement de câbles

Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune L4183GNGE

EAN
4012740250894
Conditionnement
25 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Nombre de fils
    1
Dimensions
  • Longueur
    600 mm
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Câble
  • Section du fil
    4 mm²
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image L4183GNGE | Hager Afrique

    Image produit L4183GNGE

  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKB - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKB - HAGER (2015)

    ZIP
    7 MB
    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKB - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKB - HAGER (2015)

    ZIP
    23 MB
    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L4183GNGE du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L4183GNGE du

    RoHS declaration L4183GNGE (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour L4183GNGE du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L4183GNGE du

    REACH declaration L4183GNGE (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS200200VERZ - Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé
    LFS200200VERZ
    Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé
  • 2
    R2320VERZ - Kit de mise à la terre du socle
    R2320VERZ
    Kit de mise à la terre du socle
  • 3
    L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
  • 4
    L4182GNGE - Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
  • 5
    L4187CHRO - Pince de terre pour câbles jusqu'à 10mm² en acier chromaté
    L4187CHRO
    Pince de terre pour câbles jusqu'à 10mm² en acier chromaté

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group