Borne fils de mise à la terre • L4187CHRO | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
          • Système de goulottes en tôle d'acier
          • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 20 et 30 mm
          • 18 x 19
          • L4187CHRO
          Image  L4187CHRO du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  L4187CHRO du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Pince de terre pour câbles jusqu'à 10mm² en acier chromaté

          L4187CHRO

          Image  L4187CHRO du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  L4187CHRO du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Pince de terre pour câbles jusqu'à 10mm² en acier chromaté L4187CHRO

          EAN
          4012740254786
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            BRS, LFS, GBA
          Dimensions
          • Largeur de serrage du conducteur plat
            Jusqu'à 40 mm
          Matières
          • Matière
            acier
          • Groupe de matériau
            acier
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image L4187CHRO | Hager Afrique

            Image produit L4187CHRO

          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKB - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme BKB - HAGER (2015)

            ZIP
            7 MB
            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

            ZIP
            4 MB
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme BKB - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme BKB - HAGER (2015)

            ZIP
            23 MB
            Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

            ZIP
            41 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour L4187CHRO du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour L4187CHRO du

            RoHS declaration L4187CHRO (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour L4187CHRO du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour L4187CHRO du

            REACH declaration L4187CHRO (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            LFS200200VERZ - Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé
            LFS200200VERZ
            Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé
          • 2
            R2320VERZ - Kit de mise à la terre du socle
            R2320VERZ
            Kit de mise à la terre du socle
          • 3
            L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
            L4181GNGE
            Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
          • 4
            L4182GNGE - Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
            L4182GNGE
            Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
          • 5
            L4183GNGE - Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
            L4183GNGE
            Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group