Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé LFS200200VERZ
EAN
4012740290852
Conditionnement
72 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte18 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte19 mm
-
Espacement horizontal des perforations200 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleprémonté
Matières
-
Groupe de matériauacier
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile228 mm²
Equipement
-
Nombre de compartiments1
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK08
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
Plus de documentation