![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cadre de montage vertical 45x45 L4770
EAN
4012740902250
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Type appareillage (plastron)Direct 45mm
Dimensions
-
Longueur50 mm
-
Largeur produit installé45 mm
-
Largeur de l'ouverture45 mm
-
Hauteur de l'ouverture45 mm
Matières
-
Matièrealuminium
-
Groupe de matériaualuminium
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L4770
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L4770 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour L4770 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation