Boitier isolation pour LFF71U090/110 LFF79U
EAN
4012740868846
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Modèle
-
Configuration de la boîteFermée
-
ModuleSimple
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesuniversel
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Montagejuxtaposable
-
Type de montage de la boîteavant
-
Type d'installation Dispositif d'installation-
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Equipement
-
Nombre d'unités1
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF79U du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF79U du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF79U
PDF434 KB
Plus de documentation