Clip pour goulotte BR/A/S couvercle 80mm en tôle d'acier chromaté L4253BCHR
EAN
4012740336802
Conditionnement
80 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatibilité produitsBR/A/S - largeur de couv. 80
Porte, couvercle
-
Largeur du couvercle80 mm
Matières
-
Groupe de matériauacier
Equipement
-
Mise en oeuvre des agrafesPivotant vers l'avant et coulissant
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
Plus de documentation