Agrafe universelle pour mise à la terre • G2401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP accessoires de mise à la terre
  • Accessoires
  • G2401
Image  G2401 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  G2401 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Mise à la terre universel de goulotte de parapet BRS avec couv. 80mm en acier

G2401

Image  G2401 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  G2401 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Mise à la terre universel de goulotte de parapet BRS avec couv. 80mm en acier G2401

EAN
4012740853101
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRSN-Kanäle
Matières
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image G2401 | Hager Afrique

    Image produit G2401

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour G2401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour G2401

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour G2401 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G2401 du

    REACH declaration G2401 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G1612 - Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
    G1612
    Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
  • 2
    L4253BCHR - Clip pour goulotte BR/A/S couvercle 80mm en tôle d'acier chromaté
    L4253BCHR
    Clip pour goulotte BR/A/S couvercle 80mm en tôle d'acier chromaté
  • 3
    L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
  • 4
    L4182GNGE - Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
  • 5
    L4183GNGE - Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group