Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS G1612
EAN
4012740857000
Conditionnement
48 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Modèle
-
ModuleSimple
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsBRSN / LFS
Dimensions
-
Hauteur de goulotte70 mm
-
Longueur2000 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour G1612 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour G1612 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation