Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis KXA04NH
EAN
3250613941826
Conditionnement
100 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé48.5 mm
-
Largeur produit installé44.5 mm
Matières
-
Matièrepolyamide (PA)
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 6mm²
-
Section de borne6 mm²
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA04NH
Declaration
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour KXA04NH
Declaration
PDF265 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA04NH du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KXA04NH du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation