Borne de passage-neutre, 16mm², 400V-76A, connection à vis KXA16N
EAN
3250613941949
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal76 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé51.5 mm
-
Largeur produit installé58 mm
Matières
-
Matièrepolyamide (PA)
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 25mm²
-
Section de borne25 mm²
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA16N
Declaration
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour KXA16N
Declaration
PDF265 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA16N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KXA16N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation