Borne de passage-neutre, 35mm²400V/125A, connection à vis KXA35N
EAN
3250613941970
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé16 mm
-
Hauteur produit installé51.5 mm
-
Largeur produit installé58 mm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple35mm² max.
-
Section de raccordement en câble rigide50 mm² max.
-
Section de borne50 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA35N
Declaration
PDF265 KBDéclaration UE de conformité pour KXA35N
Declaration
PDF194 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA35N du
RoHS declaration KXA35N (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KXA35N du
REACH declaration KXA35N (english)
PDF32 KB
Plus de documentation