Clip de marquage L1, L2, L3 ,N, PE, Jeu = 25 planches KWL004
EAN
3250613931247
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KWL004 du
RoHS declaration KWL004 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KWL004 du
REACH declaration KWL004 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation