Support 45x45 triple blanc Paloma GT4539010
EAN
4012740213912
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Modèle
-
ModuleTriple
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installationLisse
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Montagejuxtaposable
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour GT4539010
STP3 MB -
Schéma technique
Dessin technique pour GT4539010
PDF33 KB -
Fichiers DXF
DXF60 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GT4539010
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GT4539010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GT4539010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation