![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cadre pour appareils >80, sans halogène, G3560LAN
EAN
4012740849418
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatibilité produitsG2720 und G2721
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installationLisse
Matières
-
Couleuraluminium
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacelaqué
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire