Support 45x45 simple blanc Paloma • GT4519010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
          • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP/BRS supports pour appareillage 45 mm
          • Supports d'appareillage 45 mm
          • GT4519010
          Image  GT4519010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GT4519010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Support 45x45 simple blanc Paloma

          GT4519010

          Image  GT4519010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GT4519010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Support 45x45 simple blanc Paloma GT4519010

          EAN
          4012740213899
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Type appareillage (plastron)
            Direct 45mm
          • Module
            Simple
          Compatibilité
          • Format appareillages compatibles
            45x45 mm
          Dimensions
          • Largeur de l'ouverture
            45 mm
          • Hauteur de l'ouverture
            45 mm
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Intérieur
          • Largeur du couvercle
            80 mm
          • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
            Lisse
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Montage
            juxtaposable
          Accessoires inclus
          • Equipé de
            vide
          Equipement
          • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
            1
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image GT4519010 | Hager Afrique

            Image produit GT4519010

          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour GT4519010 | Hager Afrique

            Modèles STEP pour GT4519010

            STP
            2 MB
          • schémas

            Image Dessin technique pour GT4519010 | Hager Afrique

            Dessin technique pour GT4519010

            Product drawing

            PDF
            32 KB
          • Fichiers DXF

            Image  | Hager Afrique
            DXF
            50 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour GT4519010 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GT4519010

            PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

            PDF
            55 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour GT4519010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GT4519010 du

            RoHS declaration GT4519010 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour GT4519010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GT4519010 du

            REACH declaration GT4519010 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            G35609010 - Cadre pour appareils >80, sans halogène,
            G35609010
            Cadre pour appareils >80, sans halogène,
          • 2
            G3560LAN - Cadre pour appareils >80, sans halogène,
            G3560LAN
            Cadre pour appareils >80, sans halogène,
          • 3
            GT4519011 - Support 45x45 simple noir
            GT4519011
            Support 45x45 simple noir
          • 4
            GT4529010 - Support 45x45 douple blanc Paloma
            GT4529010
            Support 45x45 douple blanc Paloma
          • 5
            GT4529011 - Support 45x45 douple noir
            GT4529011
            Support 45x45 douple noir

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group