Support 45x45 douple blanc Paloma GT4529010
EAN
4012740213905
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
ModuleDouble
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installationLisse
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Montagejuxtaposable
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Fichiers DXF
DXF57 KB -
schémas
Dessin technique pour GT4529010
Product drawing
PDF32 KB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour GT4529010
STP3 MB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GT4529010
PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012
PDF55 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GT4529010 du
REACH declaration GT4529010 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GT4529010 du
RoHS declaration GT4529010 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation