Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm,QC FWB33S
EAN
3250612735655
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
-
Interrupteur principal de protectionNon
Modèle
-
Moduleavec bornes
-
Nombre de modules108
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur de montage161 mm
-
Profondeur produit installé165 mm
-
Profondeur interne156 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Hauteur de montage500 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Largeur dans les unités de division36
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.103 kg
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièretôle d`acier
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles12
Configuration
-
Type d'armoireCoffret de distribution posé
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails9
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
-
Classe de protection IEC-61140II
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques09
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK09
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FWB33S
PDF608 KBNotice d'instruction pour FWB33S
PDF1 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FWB33S
PDF673 KBNotice d'installation pour FWB33S
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWB33S
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FWB33S
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour FWB33S
Declaration
PDF143 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWB33S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FWB33S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation