Coffret FWB,univers,IP44,950x550x161,QC • FWB62S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP44 métalliques en saillie et accessoires
  • Coffrets avec porte opaque
  • FWB62S
Image  FWB62S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FWB62S du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x550x161mm,QC

FWB62S

Image  FWB62S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FWB62S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x550x161mm,QC FWB62S

EAN
3250612735761
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
  • Interrupteur principal de protection
    Non
Modèle
  • Module
    avec bornes
  • Nombre de modules
    144
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    950 mm
  • Hauteur de montage
    950 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.081 kg
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    8
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    12
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    4
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C
  • Directive européenne WEEE
    concerné
  • Classe de protection IEC-61140
    II
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK09

Documents

  • Image produit

    Image FWB62S | Hager Afrique

    Image produit FWB62S

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FWB62S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB62S

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    608 KB
    Image Notice d'instruction pour FWB62S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB62S

    Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII

    PDF
    1 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FWB62S | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB62S

    PDF
    673 KB
    Image Notice d'installation pour FWB62S | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB62S

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FWB62S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB62S

    Declaration

    PDF
    1 MB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB62S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB62S

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB62S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB62S

    Declaration

    PDF
    143 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB62S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB62S

    PDF
    427 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FWB62S | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FWB62S

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)

    PDF
    8 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FWB62S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB62S du

    REACH declaration FWB62S (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FWB62S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB62S du

    RoHS declaration FWB62S (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FWB31S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm,QC
    FWB31S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm, QC
  • 2
    FWB32S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm,QC
    FWB32S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm, QC
  • 3
    FWB33S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm,QC
    FWB33S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm, QC
  • 4
    FWB34S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC
    FWB34S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC
  • 5
    FWB41S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm,QC
    FWB41S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group