Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC FWB34S
EAN
3250612735662
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Moduleavec bornes
-
Nombre de modules144
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé165 mm
-
Profondeur interne156 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Hauteur de montage500 mm
-
Largeur produit installé1050 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.135 kg
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles16
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails12
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Classe de protection IEC-61140II
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK09
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FWB34S
Montageanleitung Klemmenträger
PDF608 KBNotice d'instruction pour FWB34S
Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII
PDF1 MB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour FWB34S
PDF673 KBNotice d'installation pour FWB34S
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWB34S
Declaration
PDF143 KBDéclaration UE de conformité pour FWB34S
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FWB34S
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour FWB34S
PDF427 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FWB34S
PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF8 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWB34S du
RoHS declaration FWB34S (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FWB34S du
REACH declaration FWB34S (english)
PDF33 KB
Plus de documentation