Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x800x161mm,QC FWB73S
EAN
3250612736911
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
-
Interrupteur principal de protectionNon
Modèle
-
Moduleavec bornes
-
Nombre de modules252
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur de montage161 mm
-
Profondeur produit installé165 mm
-
Profondeur interne156 mm
-
Hauteur produit installé1100 mm
-
Hauteur de montage1100 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles12
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails21
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Classe de protection IEC-61140II
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Résistance au chocIK09
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FWB73S
Montageanleitung Klemmenträger
PDF608 KBNotice d'instruction pour FWB73S
Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII
PDF1 MB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour FWB73S
PDF673 KBNotice d'installation pour FWB73S
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWB73S
Declaration
PDF143 KBDéclaration UE de conformité pour FWB73S
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FWB73S
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour FWB73S
PDF427 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWB73S du
REACH declaration FWB73S (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FWB73S du
RoHS declaration FWB73S (english)
PDF33 KB
Plus de documentation