Clé inserte,orion plus,polyester,RAL7046 • FL99Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester
  • Serrures
  • FL99Z

Clé inserte,orion plus,polyester, RAL7046

FL99Z

  • Distribution d'énergie

Clé inserte,orion plus,polyester, RAL7046 FL99Z

EAN
3250610673607
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matières
  • Matière
    acier
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Autre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL99Z | Hager Afrique

    Image produit FL99Z

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL99Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL99Z

    CE 24_3523_04_24

    PDF
    417 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FL99Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL99Z

    UKCA 24_3522_04_24

    PDF
    405 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL99Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL99Z du

    RoHS declaration FL99Z (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL99Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL99Z du

    REACH declaration FL99Z (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    FL96Z - Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046
    FL96Z
    Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046
  • 2
    FL81Z - Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm p coffret ≤ 800 + clé polyester
    FL81Z
    Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm p coffret ≤ 800 + clé polyester
  • 3
    FL97Z - Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 8mm p coffret ≥ 800 + clé polyester
    FL97Z
    Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 8mm p coffret ≥ 800 + clé polyester
  • 4
    FL94Z - Insert triangle,orion plus,8mm
    FL94Z
    Insert triangle, orion plus, 8mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group