Insert triangle,orion plus,8mm FL94Z
EAN
3250612621170
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteTriangulaire 8 mm
-
Mise en oeuvre de la poignéeclé
Matières
-
Couleuraspect zingué
-
Matièreacier
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL94Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL94Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation