Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm p coffret ≤ 800 + clé polyester FL81Z
EAN
3250612621088
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Mise en oeuvre de la poignéeclé
Matières
-
Matièreacier
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL81Z du
RoHS declaration FL81Z (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL81Z du
REACH declaration FL81Z (english)
PDF32 KB
Plus de documentation