Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 8mm p coffret ≥ 800 + clé polyester FL97Z
EAN
3250612621132
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Mise en oeuvre de la poignéeclé
Matières
-
Matièreacier
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL97Z du
REACH declaration FL97Z (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL97Z du
RoHS declaration FL97Z (english)
PDF33 KB
Plus de documentation