Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08 FC426
EAN
3250612534265
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage270 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé73 mm
-
Largeur produit installé620 mm
-
Largeur de montage620 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremélange de matériaux
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleOui
Equipement
-
Nombre de travée de large2
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC426
PDF4 MBNotice d'installation pour FC426
PDF6 MBNotice d'installation pour FC426
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC426
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC426
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour FC426
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour FC426
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC426
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC426 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FC426 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation