Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 620mm IP40 IK08 FC425
EAN
3250612534258
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage270 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé73 mm
-
Largeur produit installé620 mm
-
Largeur de montage620 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremélange de matériaux
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleOui
Equipement
-
Nombre de travée de large2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FC425
PDF3 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC425
PDF4 MBNotice d'installation pour FC425
PDF6 MBNotice d'installation pour FC425
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC425
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC425
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour FC425
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour FC425
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC425
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC425 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FC425 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation