Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP43 IK08 FC416
EAN
3250612534166
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage270 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé73 mm
-
Largeur produit installé370 mm
-
Largeur de montage370 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremélange de matériaux
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleOui
Equipement
-
Nombre de travée de large1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC416
PDF4 MBNotice d'installation pour FC416
PDF6 MBNotice d'installation pour FC416
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC416
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC416
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour FC416
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour FC416
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC416
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC416 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FC416 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation