Tête et base IP40 l370 • FC415 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro4
  • quadro4, corps des coffrets et armoires
  • Kits panneaux de tête et de base
  • FC415
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

3
1
FC415 - Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08
FC415
Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08
2
FC426 - Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08
FC426
Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08
3
FC425 - Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 620mm IP40 IK08
FC425
Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 620mm IP40 IK08

Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08

FC415

  • Distribution d'énergie

Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08 FC415

EAN
3250612534159
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    73 mm
  • Largeur produit installé
    370 mm
  • Largeur de montage
    370 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Aspect de la surface
    brillant
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FC415 | Hager Afrique

    Image produit FC415

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FC415 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FC415

    PDF
    3 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FC415 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FC415

    PDF
    6 MB
    Image Notice d'installation pour FC415 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FC415

    PDF
    4 MB
    Image Notice d'installation pour FC415 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FC415

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FC415 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC415

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC415 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC415

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC415 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC415

    Declaration

    PDF
    310 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC415 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC415

    Declaration

    PDF
    300 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC415 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC415

    Declaration

    PDF
    707 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FC415 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FC415

    PDF
    449 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FC415 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FC415 du

    RoHS declaration FC415 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FC415 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FC415 du

    REACH declaration FC415 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    FC416 - Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP43 IK08
    FC416
    Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP43 IK08
  • 2
    FC425 - Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 620mm IP40 IK08
    FC425
    Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 620mm IP40 IK08
  • 3
    FC426 - Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08
    FC426
    Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group