Inter horaire élec évolué 1 voie 7j 2M • EG103E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Interrupteurs horaires
  • Interrupteurs horaires digitaux
  • 1 voie cycle de 7 jours
  • EG103E

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée

EG103E

  • Gestion de l'énergie

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée EG103E

EAN
3250612279968
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Nombre de canaux en fonctionnement
    1
  • Fonction
    Simulation de présence ; Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage ; Avec fonction d'impulsion
Modèle
  • Type de commutation
    inverseur
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Affichage / Afficheur
    afficheur LCD avec éclairage
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 / 230 / 264 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
  • Largeur
    2 modules
Puissance
  • Puissance consommée
    6 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Pertes en puissance à pleine charge
    ≈ 2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.5 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1,5 s/jour
Batterie
  • Réserve de marche [an(s)]
    ≈ 5 a
  • Pile / Accumulateur
    avec une pile au lithium type : 1/2 LR06
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    max. 2300 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    1…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…10 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Contact
    avec contact de commutation libre de potentiel
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    56
  • Changement été / hiver
    automatique
  • Finesse de programmation
    1 mn
  • Type de programmateur
    électronique à programmation par clé
  • Cycles de programme
    Cycles des programmes: 1 x 7 jours
  • Cycle de programmation
    1x7J
  • Programmes
    avec programme aléatoire ; Programme Vacances avec activation par date
  • Programmation
    Programmation possible sans tension secteur
  • Temps
    avec commutation automatique heure été/hiver
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    56
  • Réserve de marche
    5 ans
  • Avec programme vacance
    Oui
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Clés
    avec clé de programmation
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Précision de marche
    1,5
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image EG103E | Hager Afrique

    Image produit EG103E

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour EG103E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EG103E

    PDF
    780 KB
  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103E | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103E

    EXE
    40 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EG103E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EG103E

    Declaration

    PDF
    126 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EG103D - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée
    EG103D
    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée
  • 2
    EG103V - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT
    EG103V
    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT
  • 3
    EGN103 - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours
    EGN103
    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours
  • 4
    EGN100 - Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
    EGN100
    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
  • 5
    EGN100AU - Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
    EGN100AU
    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group