Inter horaire élec alim TBT 1 voie 7j 2M • EG103V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Interrupteurs horaires
  • Interrupteurs horaires digitaux
  • 1 voie cycle de 7 jours
  • EG103V
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT

EG103V

Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EG103V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT EG103V

EAN
3250612279937
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonction
    Simulation de présence ; Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage ; Avec fonction d'impulsion
Modèle
  • Type de commutation
    inverseur
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Affichage / Afficheur
    Écran LCD
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    12 / 24 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    12/24 V~/=
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    0.8 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.5 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1,5 s/jour
Batterie
  • Pile / Accumulateur
    avec une pile type : lithium 1/2 AA
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    0
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Contact
    avec contact de commutation libre de potentiel
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    56
  • Changement été / hiver
    automatique
  • Finesse de programmation
    1 mn
  • Type de programmateur
    électronique
  • Cycles de programme
    Cycles des programmes: 1 x 7 jours
  • Cycle de programmation
    1x7J
  • Programmes
    avec programme aléatoire ; Programme Vacances avec activation par date
  • Programmation
    Programmation possible sans tension secteur
  • Temps
    avec commutation automatique heure été/hiver
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    56
  • Réserve de marche
    5 ans
  • Avec programme vacance
    Oui
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Clés
    avec clé de programmation
Conditions d'utilisation
  • Précision de marche
    1,5
Identification
  • Gamme design principale
    COMMANDE D'ECLAIRAGE

Documents

  • Image produit

    Image EG103V | Hager Afrique

    Image produit EG103V

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour EG103V | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EG103V

    PDF
    780 KB
  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103V | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103V

    Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6)

    ZIP
    15 MB
    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103V | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103V

    EXE
    40 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EG103V | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EG103V

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EG103V du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EG103V du

    REACH declaration EG103V (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    EG103D - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée
    EG103D
    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée
  • 2
    EGN103 - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours
    EGN103
    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours
  • 3
    EGN100 - Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
    EGN100
    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
  • 4
    EGN100AU - Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
    EGN100AU
    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group