Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours EGN103
EAN
3250618502435
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec GPSNon
-
programme horaireOui
Modèle
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Mode de liaisonRadio
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V AC
-
tension nominale230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Courant de commutation à 250 V∼16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé61.6 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé35.8 mm
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Puissance
-
Puissance consommée0.39 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)350 mW
Mesures
-
Précision de marche± 1,5 s/jour
Batterie
-
Pile / Accumulateuravec une pile type : lithium 1/2 AA
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentesmax. 1000 VA
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle400 W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluocompactes400 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle400 W
-
charge max. de lampe fluorescente400 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre de lampes à LEDmax. 20
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Couple de serrage1,2Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de ChargeIncandescent/Halogen 230V~
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec borne à vis
-
Contactavec contact repos à sûreté intégrée (contact NF N.C.) Öffner)
Configuration
-
Nombre de pas de programmes56
-
Finesse de programmation1 mn
-
ProgrammationProgrammation possible sans tension secteur
-
Programme annuelNon
-
programme astroNon
-
Programme de jourOui
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver
-
Programme hebdomadaireOui
Eléments fournis
-
Carte mémoire incluseNon
Equipement
-
Type d'interfaceLCD Screen
-
Type d'horloge thermostatdigital
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt56
-
Réserve de marche5 ans
-
Été/hiverOui
-
Avec programme cycliqueNon
-
Avec programme vacanceNon
-
Avec un programme à impulsionsNon
-
Avec programme prédéfiniNon
-
Avec programme aléatoireNon
Utilisation
-
commande sur place/manuelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Précision de marche± 1,5 s / 24H
-
Humidité relative95 %
Identification
-
Appareil de la familleEG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EGN103
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EGN103
PDF305 KBDéclaration UE de conformité pour EGN103
PDF234 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EGN103 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EGN103 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation