Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée EG103D
EAN
3250612279951
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
FonctionSimulation de présence ; Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage ; Avec fonction d'impulsion
Modèle
-
Type de commutationinverseur
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Affichage / AfficheurÉcran LCD
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 230 / 264 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Puissance
-
Puissance consommée6 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Mesures
-
Précision de marche± 1,5 s/jour
Batterie
-
Pile / Accumulateuravec une pile type : lithium 1/2 AA
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Installation, montage
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Contactavec contact de commutation libre de potentiel
-
Raccordementavec raccordement pour récepteur DCF
Configuration
-
Nombre de pas de programmes56
-
Changement été / hiverautomatique
-
Finesse de programmation1 mn
-
Type de programmateurélectronique
-
Cycles de programmeCycles des programmes: 1 x 7 jours
-
Cycle de programmation1x7J
-
Programmesavec programme aléatoire ; Programme Vacances avec activation par date
-
ProgrammationProgrammation possible sans tension secteur
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt56
-
Réserve de marche5 ans
-
Avec programme vacanceOui
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Clésavec clé de programmation
Conditions d'utilisation
-
Précision de marche1,5
Identification
-
Gamme design principaleCOMMANDE D'ECLAIRAGE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EG103D
PDF791 KB -
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103D
EXE40 MBLogiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103D
ZIP15 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EG103D
Declaration
PDF126 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EG103D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation