![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Antenne de radiopilotage pour prog annuel EG493E ou inter hor EG103D/EG403E EG001
EAN
3250612279975
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)38 x 75 x 89 mm
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)0.5…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…2.5 mm²
Câble
-
Longueur de câblemax. 200 m
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EG001
PDF220 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EG001 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EG001 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation