![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base EG103B
EAN
3250612279876
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 230 / 265 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur85 mm
-
Largeur produit installé36 mm
Puissance
-
Puissance consommée6 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Batterie
-
Réserve de marche [an(s)]≈ 5 a
-
Temps de charge pour la réserve de marche en heure0
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Connexion
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
Configuration
-
Nombre de pas de programmes56
-
Changement été / hiverautomatique
-
Finesse de programmation1 mn
-
Type de programmateurélectronique
-
Cycle de programmation1x7J
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Réserve de marche5 ans
-
Avec programme vacanceNon
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…55 °C
-
Précision de marche9
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EG103B
PDF644 KB -
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG103B
EXE0 -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EG103B
Declaration
PDF126 KB
Plus de documentation