Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre EG071
EAN
3250612270712
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Nombre de canaux en fonctionnement1
Modèle
-
Type de commutationinverseur
-
Nombre de modules1
Commandes & indicateurs
-
Affichage / AfficheurÉcran LCD
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé92 mm
-
Largeur produit installé18 mm
-
Largeur1 modules
Puissance
-
Puissance consommée1 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Pertes en puissance à pleine charge≈ 1 W
-
Puissance dissipée par la commande1 W
Mesures
-
Précision de marche± 1 s/jour
Batterie
-
Réserve de marche [an(s)]≈ 3 a
-
Pile / Accumulateuravec une pile bouton au lithium type : CR1632
-
Temps de charge pour la réserve de marche en heure0
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1000 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 1000 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 4mm²
-
Section de conducteur (flexible)1…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…4 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Contactavec contact de commutation libre de potentiel
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes20
-
Changement été / hivermanuel
-
Finesse de programmation1 mn
-
Type de programmateurélectronique
-
Cycles de programmeCycles des programmes: 1 x 7 jours
-
Cycle de programmation1x7J
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt20
-
Réserve de marche3 ans
-
Avec programme vacanceNon
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Précision de marche1
-
Température de stockage/transport-10…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EG071
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EG071
Declaration
PDF109 KB
Plus de documentation