Panier de protection • EEK006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Détecteurs de mouvement pour l'extérieur
  • Accessoires
  • EEK006
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
EE825 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
EE825
Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
2
EEK006 - Panier de protection
EEK006
Panier de protection
3
EE826 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831
EE826
Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831
4
EE806 - Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.
EE806
Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.
5
EE856 - Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR anth. EE841/851/861/871
EE856
Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR anth. EE841/851/861/871

Panier de protection

EEK006

  • Gestion de l'énergie

Panier de protection EEK006

EAN
3250617579476
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Accessoire pour montage plafond
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    2500 mm
  • Longueur
    178 mm
  • Largeur produit installé
    178 mm
Installation, montage
  • Type de montage
    en saillie
  • Mode de montage
    pour la fixation à 3 points au plafond
Sécurité
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Protection
    pour la protection du détecteur de mouvement contre le vandalisme et tout autre facteur

Documents

  • Image produit

    Image EEK006 | Hager Afrique

    Image produit EEK006

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EEK006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EEK006 du

    RoHS declaration EEK006 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour EEK006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EEK006 du

    REACH declaration EEK006 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EE825 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
    EE825
    Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
  • 2
    EE826 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831
    EE826
    Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831
  • 3
    EE827 - Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830
    EE827
    Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830
  • 4
    EE828 - Accessoire de montage plafond pour détecteur IR anthracite EE821/831
    EE828
    Accessoire de montage plafond pour détecteur IR anthracite EE821/831
  • 5
    EE855 - Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870
    EE855
    Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group