Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87. EE806
EAN
3250612258062
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches24
Compatibilité
-
Produit associéEE85x,EE86x,EE87x
Commandes & indicateurs
-
Utilisation3 zones de configuration pour la commande, la temporisation d'arrêt, le seuil de luminosité
Dimensions
-
Hauteur produit installé10 mm
-
Longueur111 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)120x70x10mm
-
Largeur produit installé63 mm
Batterie
-
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 5
-
Nbre- type de piles pour l'alimentation1x 3V CR2032
Détection
-
IRcode RC6
Matières
-
Couleurnoir
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDLED d'acquittement supplémentaire pour afficher la transmission IR
Configuration
-
RéglageRéglage manuel du seuil de luminosité, avec les valeurs standards ou le mode d'apprentissage ; Réglages standards du seuil de luminosité sélectionnables pour la lumière du jour, le bureau et le couloir
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireEmetteur manuel pour détecteur de mouvement
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement ; Capteurs KNX
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour EE806
PDF1 MBNotice d'utilisation pour EE806
PDF984 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE806
PDF113 KBDéclaration UE de conformité pour EE806
PDF107 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE806 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EE806 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation